Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255307
Modellcode: NWS-SHE/4K/8

Eaton Schaltschrankzubehör. Schließeinsatz quadratisch 8 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
255307
EAN
4015082553074
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NWS-SHE/4K/8

Produktspezifikationen

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Verschlusstyp
quadratisch
Ausstattung:
Vierkant 8 mm
Zubehör
Schließ- und Verschlusssysteme
Griff-Typ
Sonstiges
Funktionen
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.