Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

256790
FAK-R/V/KC02/IY

Eaton FAK Fuß- Grobhandtaster, rastend, 60 N, 2 Ö, rot, Zugentriegelung, IP67/IP69K, NEMA 4X, 1 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster
Katalognummer
256790
EAN
4015082567903
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.322 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL File No.: E29184
CE
UL 508
VDE 0660
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
FAK-R/V/KC02/IY

Betätigungselement

Betätigungskraft
60 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Rastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
Gelb
Schwarz
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850/EN 418)
Not-Halt-Drucktaster
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Fuß- und Grobhandtaster
Schockfestigkeit
mechanisch, Entspricht IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Typ
Komplettgerät

Produktspezifikation exportieren