Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

257901
XIOC-4T-PT

Eaton XIOC Analoge Eingangskarte für XC100/200, 24 V DC, 4AI(Pt100/1000)

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
257901
EAN
4015082579012
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 0-M
EN 50178
UL
CSA
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
Kataloghinweise
In diesen Fällen ist der Widerstandswert 7FFFhex
Modellcode
XIOC-4T-PT

Ambient conditions, mechanical

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
400 °C
Betriebstemperatur - min.
-20 °C

Communication

Anschlussart
geschirmtes Kabel

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.8 W

Electrical rating

Verlustleistung
Max. 4,8 W
Stromversorgung
24 V DC (-15/+20 %), 100 mA
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Widerstandsthermometer
Analogeingänge konfigurierbar
Funktionen
Linearisierung

General information

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
200 mA max., intern (5 V DC), Eingänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Widerstand
Pt100 - IEC 751, Pt1000 (Platin-Temperaturbeständigkeit)
Max. 0,4 kΩ (4 Kanäle, Impedanz)
Auflösung
15 Bit (mit Vorzeichen, digital)
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
Anzahl der Kanäle
4, Eingang

Input/Output

Genauigkeit
3 %, -50 bis 400 °C (Pt100)
0,5 %, -20 bis 40 °C (Pt100)
6 %, -50 bis 400 °C (Pt100)
Eingang
4 Eingänge zur Temperaturüberwachung (Pt100/1000)
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Temperaturfehler
≤ -25 °C oder ≥ +45 °C = Widerstandswert 7FFFFhex, Fehlererkennung -20 °C bis 40 °C, Eingänge
≤ -60 °C oder ≥ +410 °C = Widerstandswert 7FFFFhex, Fehlererkennung -50 °C bis 400 °C, Eingänge

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Analogeingänge: Optoentkoppelt
Analogausgänge: nein

Terminal capacities

Anschlussklemmen
  • Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
  • Steckbarer Klemmenblock

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.