Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

257903
Modellcode: XIOC-4AO-U1

Eaton XIOC Analoges Ausgangsmodul für XC100/200, 24 V DC, 4AO(4x0-10V)

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Ausgangsmodul
Katalognummer
257903
EAN
4015082579036
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
UL508
CE
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
UL
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
CSA File No.: 012528
Modellcode
XIOC-4AO-U1

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Ausgang, Spannung
Eingang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar
Analogeingänge konfigurierbar

General information

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
100 mA, extern, Ausgänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
12 Bit
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Ambient conditions, mechanical

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Electrical rating

Verlustleistung
Max. 0,5 W
Stromversorgung
24 V DC (-15/+20 %), ca. 150 mA
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC

Communication

Anschlussart
2-adrig geschirmtes Kabel (≤ 20 m), Ausgänge
Steckbarer Klemmenblock, Ausgänge

Input/Output

Wandlungszahl
≤ 5 ms, Eingänge
Bürdenwiderstand
≤ 10 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
4
Ausgang
4 Ausgänge (0 - 10 V)
Ausgänge
Ausgangsspannung
4
0 - 10 V DC
Gesamtfehler
≤ ±1 % (des vollständigen Werts), Ausgänge

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schaltung innerhalb jedes Kanals: Optoentkoppelt

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W