Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

257904
XIOC-2AO-U2

Eaton XIOC Analoges Ausgangsmodul für XC100/200, 24 V DC, 2AO(+/-10V)

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Ausgangsmodul
Katalognummer
257904
EAN
4015082579043
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL508
CE
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 0-M
EN 50178
CSA-C22.2 No. 142-M
Modellcode
XIOC-2AO-U2

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Kommunikation

Anschlussart
Steckbarer Klemmenblock, Ausgänge
2-adrig geschirmtes Kabel (≤ 20 m), Ausgänge

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
Max. 0,5 W
Stromversorgung
24 V DC (-15/+20 %), ca. 150 mA
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Ausgang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar
Analogeingänge konfigurierbar

Allgemeine Informationen

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
100 mA, extern, Ausgänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
12 Bit
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Eingang / Ausgang

Wandlungszahl
≤ 5 ms, Eingänge
Bürdenwiderstand
≤ 10 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Ausgang
2 Ausgänge (± 10 V)
Ausgänge
Ausgangsspannung
-10 - 10 V DC
2
Gesamtfehler
≤ ±1 % (des vollständigen Werts), Ausgänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schaltung innerhalb jedes Kanals: Optoentkoppelt

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.