Eaton XIOC Zählermodul für XC100/200, 24 V DC, 2x100kHz, 4DO(T)
| Produktname |
Eaton XIOC Zählermodul
|
| Katalognummer |
257907
|
| EAN |
4015082579074
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
UL CSA File No.: 012528 UL508 EN 50178 UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 142-M UL Category Control No.: NRAQ CSA-C22.2 No. 0-M CSA CE CSA Class No.: 2252-01 |
| Modellcode |
XIOC-2CNT-100KHZ
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anschlusstechnik |
30-poliger Stecker: XIOC-TERM30-CNT4, Anschluss des externen Eingangs (max. 30 m Leitungslänge), Eingänge
Externer Ausgang: 30-poliger Stecker XIOC-TERM30-CNT4 30-poliger Verbinder für Zählermodul erforderlich Geschirmt, verdrilltes Doppelkabel, Ausgangsabschluss Geschirmt, verdrilltes Doppelkabel, Eingänge |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.2 W
|
| Ableitstrom |
0.5 A
|
| Verlustleistung |
1,2 W
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
-5 - 8 V DC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
5 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
2 VDC
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Funktionen |
Einachspositionierung möglich
Einachssteuerung möglich |
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
200 mA (Ie), interne Stromaufnahme, Eingänge
200 mA, Ausgänge |
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzklasse |
1
|
| Bemessungsfrequenz |
100 (25 mit Vierfach-Auflösung)
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Geeignet für |
Zählen
Inkremental-Wert-Erfassung |
| Typ |
Zähler-Modul
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Anzahl der Kanäle |
4, Ausgang
|
| Zählgrenzen |
0 - 4294967295 (32 bit)
|
| Verzögerungszeit |
1 ms, Ausgänge, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
1 ms, Ausgänge, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS |
| Eingang |
2 Eingänge (bis zu 100 kHz, 24 V DC oder 5 V diff)
2 Analogeingänge |
| Eingangsstrom |
4 mA (High-Signal)
Eingang B1-C: max. 35 A |
| Eingangsspannung |
12 - 24 V DC
± 5 V DC (differenzial) |
| Laststrom |
Max. 20 mA (Ie)
Mindest. 1 mA |
| Ausgang |
Transistor (offener Kollektor)
4 digitale Transistorausgänge |
| Impulscharakteristik |
Ein ≥ 4 µs (minimale Impulsbreite)
|
| Spannungsabfall (Ud) |
1.5 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Ausgänge: Optoentkoppelt
Optoisoliert (Eingänge) |
| Anschlussklemmen |
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
|