Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 600 V AC, für NZM1, L
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259477
|
| EAN |
4015082594770
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.044 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) CE marking UL listed UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM1-XUL600AC
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
600 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
600 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
600 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
600 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
600 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser |
| Typ |
Zubehör Unterspannungsfreigaben
|
| Besondere Merkmale |
Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
|
| Leistungsaufnahme |
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
690 V AC
|