Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 208-240 V AC, +2 voreilende S, für NZM2/3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259651
|
| EAN |
4015082596514
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.135 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01) CE marking IEC60947 UL489 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) |
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV20208-240AC
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Kontakt 3.23 und 3.24 mit 3 m losen Anschlussleitungen
|
| Anschlusstechnik |
Schraube
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Leistungsaufnahme |
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
208 V AC
240 V AC |