Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259684
NZM2/3-XUVHIV

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, +2 voreilende S, für Verzögerungseinheit

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
259684
EAN
4015082596842
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Modellcode
NZM2/3-XUVHIV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)
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
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
Zwei voreilende Hilfskontakte
Rahmen
NZM2/3
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Nennspannung bei DC
18 V DC
Geeignet für
Lastschalter
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Spannungsart
Gleichstrom
Funktionen
verzögert
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
Typ
Unterspannungsauslöser zur Verwendung mit Verzögerungseinheit UVU
Besondere Merkmale
  • Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Sonderfreigaben.
  • Zur Verwendung mit Not-Halt-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Halt-Schalter.
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit.
  • UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.