Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259748

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 480-525 V AC/DC, für NZM1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
259748
EAN
4015082597481
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM1-XAL480-525AC/DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4), N(S)1(-4)
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Geeignet für
Lastschalter
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst.
  • Wenn Arbeitsstromauslöser unter Spannung, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.