Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259790
NZM1-XAHIVL12AC/DC

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 12 V AC/DC, +1 Frühschließer, für NZM1, L

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
259790
EAN
4015082597900
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
Modellcode
NZM1-XAHIVL12AC/DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4), N(S)1(-4)
Betriebsspannung
0.7 - 1.1 x Us
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Voreilender Hilfsschalter
Rahmen
NZM1
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Reaktionszeit
20 ms
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser)
2,5 VA/W
Bemessungssteuerspeisespannung
12 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
12 V
Geeignet für
Lastschalter
Anschlussart
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
Spannungsart
Wechselstrom
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V
Nennspannung bei AC (x Us) - max.
1.1
Nennspannung bei AC (x Us) - min.
0.7
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Betriebszeit - max.
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
12 V AC
12 VDC

Produktspezifikation exportieren