Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259840
NZM2-XR110-130DC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VDC, für Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
259840
EAN
4015082598402
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.728 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
CSA certified
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM2-XR110-130DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
Betriebsspannung
110 - 130 V DC
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Rahmen
NZM2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Auslösezeit
300 ms
Schließzeit
60 ms
Spannungsart
DC
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
150 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
30 ms
Schaltantriebstyp
Motorantrieb
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
Typ
  • Zubehör
  • Fernantrieb, kann synchronisiert werden
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
250 W (24 - 30 V DC)

Produktspezifikation exportieren