Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, 500 V, 25 A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse C gL/gG, Zeitverzögerung, Gelb, Keramikkörper
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
25D27
|
| EAN |
5027590470063
|
| UPC |
051712833158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
31.12 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Modellcode |
FUSE-D2 25A T GL/GG 500VAC E27
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
35GD33 Schraubkappen-Passeinsatz, schwarz
|
| Geeignet für |
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
DII
|
| Sicherungstyp |
D27 – Zeitverzögert
|