Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, superflink, 25 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
25ET
|
| EAN |
5027590470131
|
| UPC |
051712831109
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
38.4 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Löschen (12T) |
150
|
| Watt-Verluste |
7 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
25
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
BOLZEN
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
|