Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

25HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
25HD36
EAN
5027590470216
UPC
051712833226
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
97.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.