Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 25 A, 500 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
25HS07
|
| EAN |
5027590470223
|
| Produkt Länge/Tiefe |
83 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
50.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
71.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
500 V
|
| Sicherungstyp |
HS07
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
2.8 W
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88/A2
|
| Baugröße |
A2
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|