Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260019
NZM1-XKS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindung, 3p, 1 Schalterseite, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
260019
EAN
4015082600198
Produkt Länge/Tiefe
41 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (File No. E31593)
Modellcode
NZM1-XKS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1, PN1, N(S)1
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
3-polig
Aluminium-Kabelschuh
Polzahl
3-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
Verbindungsklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
6 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (1x)
10 mm² - 70 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 12 mm x 5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.