Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Kabelschuh, cu, Kabel, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
260032
|
| EAN |
4015082600327
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.103 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-XKS185
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Oberflächenschutz |
verzinnt
|
| Bolzenabmessungen |
0 mm
|
| Nennquerschnitt |
185 mm²
|
| Anzahl der Befestigungslöcher |
1
|
| Codeziffer |
0
|
| Verbindungswinkel |
180° (horizontal)
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Kennfarbe |
Keine
|
| Typ |
Kabelschuhe
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
185 mm²
|