Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Abdeckung, 3p, für Verschraubung
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
260045
|
| EAN |
4015082600457
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92.5 mm
|
| Produkthöhe |
102 mm
|
| Produktbreite |
137 mm
|
| Produktgewicht |
0.414 kg
|
| Garantie |
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL listed UL489 IEC60947 UL (File No. E31593) CSA certified |
| Modellcode |
NZM3-XKSA
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstige
|