Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260129
NZM3-XDV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, abschließbar, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260129
EAN
4015082601294
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
124 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.881 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA certified
Modellcode
NZM3-XDV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Aktivierungstyp
Drehgriff
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
  • Zubehör
  • Drehgriff am Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12

Produktspezifikation exportieren