Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260133
NZM2-XDTV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, abschließbar am Griff, Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260133
EAN
4015082601331
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.495 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM2-XDTV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
Farbe
Schwarz (Black)
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Aktivierungstyp
Drehgriff
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann von außen mit einem 1-mm-Stift umgangen werden
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Türverriegelung in EIN
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Verriegelungsvorrichtung
Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Kann auch in der Position I geändert werden
Typ
Drehgriff an Schalter mit Türverriegelung
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP40
4X. 12

Produktspezifikation exportieren