Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260135
|
| EAN |
4015082601355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Modellcode |
NZM1-XDVR
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| Merkmale |
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
NOT-HALT Lasttrennschalter |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |