Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260137
|
| EAN |
4015082601379
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.386 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-XDVR
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Merkmale |
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS |
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
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |