Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260140
NZM3-XDVR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260140
EAN
4015082601409
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
124 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.854 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL (File No. E140305)
IEC60947
Modellcode
NZM3-XDVR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Aktivierungstyp
Drehgriff
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
  • Zubehör
  • Drehgriff am Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12

Produktspezifikation exportieren