Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar am Griff, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260144
|
| EAN |
4015082601447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.482 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed UL489 CSA certified UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM2-XDTVR
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
NOT-HALT Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann von außen mit einem 1-mm-Stift umgangen werden Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist Türverriegelung in EIN |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler |
| Typ |
Drehgriff an Schalter mit Türverriegelung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP40
4X. 12 |