Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Steuerleitungsanschluss, Schraubverbindung, NZM1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
260150
|
| EAN |
4015082601508
|
| Produkt Länge/Tiefe |
21 mm
|
| Produkthöhe |
12.5 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.021 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CE marking UL489 CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Modellcode |
NZM1-XSTS
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM1
|
| Geeignet für |
Schraubverbindung
|
| Aderquerschnitt |
2.5 mm²
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
Steuerklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x) 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) 18 - 14 AWG/kcmil (1x) |