Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260156
Modellcode: NZM2-XSTS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Steuerleitungsanschluss, Schraubverbindung, NZM 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
260156
EAN
4015082601560
Produkt Länge/Tiefe
21 mm
Produkthöhe
12.5 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CE marking
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM2-XSTS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Schraubverbindung
1-polig
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Ausführung
Sonstiges
Typ
Steuerklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.