Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260166
NZM1-XTVD

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260166
EAN
4015082601669
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.595 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Modellcode
NZM1-XTVD

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren