Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260170
NZM3-XTVD

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260170
EAN
4015082601706
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.373 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL listed
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL489
Modellcode
NZM3-XTVD

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren