Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb für NOT-AUS, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260178
|
| EAN |
4015082601782
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.632 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL listed |
| Modellcode |
NZM1-XTVDVR
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
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
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
NOT-HALT Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür zu öffnen in AUS Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |