Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260182
NZM3-XTVDVR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb für NOT-AUS, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260182
EAN
4015082601829
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.434 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
Modellcode
NZM3-XTVDVR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Tür zu öffnen in AUS
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren