Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Isolierhülle, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
260195
|
| EAN |
4015082601959
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
148.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.053 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL listed UL489 CSA certified CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM1-XBR
|
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Schutzart |
IP40
|
| Material |
Kunststoff
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb
|