Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Blendrahmen, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
260197
|
| EAN |
4015082601973
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17.5 mm
|
| Produkthöhe |
132 mm
|
| Produktbreite |
158.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking |
| Modellcode |
NZM2-XBR
|
| Benutzt mit |
PN2(-4)
N(S)2(-4) NZM2(-4) |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Schutzart |
IP40
|
| Material |
Kunststoff
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb
|