Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260201
Modellcode: NZM2/3-XKAV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Kipphebel-Abschließvorrichtung, NZM2/3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
260201
EAN
4015082602017
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.146 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
IEC60947
Modellcode
NZM2/3-XKAV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Abschließbar
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
Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
Kipphebel-Verriegelungseinrichtung
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.