Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260211
NZM3-XAB

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Abstandhalter, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
260211
EAN
4015082602116
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.116 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL listed
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
Modellcode
NZM3-XAB

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)4(-4)
PN3(-4)
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
NZM4(-4)
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
Rahmen
NZM3/4
Oberflächenschutz
Sonstiges
Materialqualität
Polyamide (PA)
Material
Plastik
Typ
Abstandhalter

Produktspezifikation exportieren