Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260360
+CI-K4-PKZ4-G

Eaton Isolierstoffgehäuse, +Drehgriff, schwarz/grau, für PKZ4

General Specifications

Produktname
Eaton Zubehör Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
260360
EAN
4015082603601
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.848 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
+CI-K4-PKZ4-G
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
29.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.