Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

260792
XIOC-BP-XC

Eaton XIOC Rack für CPUs XC100/200, erweiterbar

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Rack
Katalognummer
260792
EAN
4015082607920
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
66.5 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 142-M
UL508
UL
CE
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
Modellcode
XIOC-BP-XC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Kommunikation

Anzahl der Steckplätze
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom bei AC - max.
0 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
0 V

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Produktspezifikation exportieren