Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, für T0-2, NA Typ
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
262040
|
| EAN |
4015082620400
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
1 Baueinheit = 2 Kontakte
|
| Modellcode |
CI-K2-T0-1-NA
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Schutzart |
IP65
NEMA 12 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Isolierstoffgehäuse
|
| Benutzt mit |
1 - 2 Baueinheiten und zusätzliche PE-Klemme
|