Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262041
Modellcode: CI-K5-T5-4-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse, H x W x T = 280 x 200 x 160 mm für T5-4, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
262041
EAN
4015082620417
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
1 Baueinheit = 2 Kontakte
Modellcode
CI-K5-T5-4-NA

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse
Benutzt mit
3 - 4 Baueinheiten und zusätzliche PE-Klemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.