Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262186
XT-SUB-D/RJ45

Eaton XT Programmierkabel, seriell, XC100/200, EC4P, RJ45, Sub-D 9polig, 2m

General Specifications

Produktname
Eaton XT Accessory Programming cable
Katalognummer
262186
EAN
4015082621865
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
XT-SUB-D/RJ45

Produktspezifikationen

Polzahl
Achtpolig
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
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Kabellänge
3 m
Geeignet für
Digitale Signale
Eingangsplatine SPS
Analoge Signale
Ausgangskarte SPS
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
RJ-Stecker
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
Steckerleiste
Funktionen
SPS-PC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.