Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262223
+NZM2-160-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, aufwärts bis zu 160 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
262223
EAN
4015082622237
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
+NZM2-160-XKCU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Cu-Kabel
3-polig
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Ausführung
Sonstige
Typ
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar

Produktspezifikation exportieren