Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262244
NZM2-250-XKC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, bis zu 300 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
262244
EAN
4015082622442
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.233 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
Modellcode
NZM2-250-XKC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Stromstärkewert
≦ 300 A
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Cu-Kabel
3-polig
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Zubehör
  • Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² - 185 mm² (1x)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.