Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262245
Modellcode: +NZM3-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, aufwärts bis zu 630 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
262245
EAN
4015082622459
Produkt Länge/Tiefe
120.5 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.134 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL489
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E31593)
Modellcode
+NZM3-XKCU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Stromstärkewert
≦ 630 A
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Cu-Kabel
3-polig
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
630 A: 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm oder 8 Lamellen 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm – 10 Lamellen à 24 mm x 1 mm oder 11 Lamellen à 21 mm x 1 mm
Ausführung
Sonstiges
Typ
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
35 mm² - 240 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.