Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, oben auf 630 A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
262246
|
| EAN |
4015082622466
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120.5 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.134 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
UL listed CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (File No. E31593) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
+NZM3-XKCO
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Stromstärkewert |
≦ 630 A
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
3-polig
Cu-Kabel |
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 500 A: 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm – 10 Lamellen à 24 mm x 1 mm oder 11 Lamellen à 21 mm x 1 mm
630 A: 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm oder 8 Lamellen 24 mm x 1 mm (2x) |
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
35 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x) 2 - 500 AWG/kcmil (1x) |