Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262415

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, für FI..., 2 W, 0,5 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Auxiliary switch
Katalognummer
262415
EAN
4015082624156
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
FIP-XAM002

Lieferprogramm

Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom
0.5 A (110 V DC-12)

Technische Daten – mechanisch

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Baugruppenbreite
0.5
Geräteinstallation
FI-Schutzschalter
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C

Zusätzliche Informationen

Benutzt mit
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Funktionen
Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.