Eaton XIOC Zählermodul (Inkrementalgeber) für XC100/200, 24 V DC, 2x400kHz, 2AO(+/-10V)
| Produktname |
Eaton XIOC Zählermodul
|
| Katalognummer |
262417
|
| EAN |
4015082624170
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA-C22.2 No. 0-M CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 UL Category Control No.: NRAQ IEC/EN 61131-2 UL UL508 CE CSA CSA File No.: 012528 EN 50178 |
| Modellcode |
XIOC-2CNT-2AO-INC
|
| Funktionen |
Wegerfassung verfügbar
|
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
450 mA max., Ausgänge
300 mA, bei 5 V DC, Stromaufnahme der Encoder, Ausgänge 450 mA (Ie), interne Stromaufnahme, Eingänge |
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Kanäle |
2, Ausgang
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzklasse |
1
|
| Bemessungsfrequenz |
400 (100 mit Vierfach-Auflösung)
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Auflösung |
12 Bit
|
| Geeignet für |
Inkremental-Wert-Erfassung
Mehrachsensteuerung Mehrachsige Positionierung |
| Typ |
Zähler-Modul
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Anschlussklemmen |
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
|
| Verlustleistung |
2,25 W
|
| Stromversorgung |
5 VDC
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
-5 bis -0.2 V DC
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
0.2 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
5 VDC
|
| Anschlusstechnik |
3-adrig, geschirmtes Kabel, Ausgangsabschluss
Steckbarer Klemmenblock, Anschluss des externen Eingangs (max. 30 m Leitungslänge), Eingänge Geschirmt, verdrilltes Doppelkabel, Eingänge Externer Ausgang: Steckbarer Klemmenblock |
| Zählgrenzen |
0 - 4294967295 (32 bit)
|
| Eingang |
2 Analogeingänge
|
| Eingangsstrom |
Eingang B1-C: max. 5 A
|
| Eingangsspannung |
± 5 V DC (differenzial)
|
| Bürdenwiderstand |
≥ 1 kΩ
|
| Ausgang |
Analog
|
| Ausgangsspannung |
-10 - 10 V DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.25 W