Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x 130mm, für PKZ0, +Drehgriff, schwarz/grau CI-K2-PKZ0-NA-GV
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
262682
|
| EAN |
4015082626822
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.415 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL CSA-C22.2 No. 14 CSA UL 508 |
| Modellcode |
CI-K2-PKZ0-NA-GV
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
12.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
N- und PE-Klemme
2 Bodenlöcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel) Schwarz-grauer Drehknauf 2 obere Löcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel) |
| Schutzart |
NEMA 3R
IP65 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +VHI… + U…, PKZM0-…
|