Eaton Vertriebsteile, Passring, D02-D01, 2A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
263112
|
| EAN |
4015082631123
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16.6 mm
|
| Produkthöhe |
10.5 mm
|
| Produktbreite |
16.6 mm
|
| Produktgewicht |
1 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-D02-D01/PE-2
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Rahmen |
D02
|
| Farbe |
Rosa
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
2 A
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Sicherungspatrone |
D02 - D01
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|