| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
263114
|
| EAN |
4015082631147
|
| Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.07 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-NH-00/TR
|
| Benutzt mit |
185-mm-System
60-mm-System |
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Rahmen |
00
NH 00 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,2 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.2 W
|
| Leistungsverlust bei Bemessungsstrom |
5.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
| Typ |
|