Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263115
Z-NH-1/TR

Eaton Vertriebsteile, Trennklinge, NH1, 250A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263115
EAN
4015082631154
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-NH-1/TR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
60-mm-System
185-mm-System
Stromstärkewert
250 A
Rahmen
NH1
1
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
8.6 W
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.